17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

812 カールハンドル

通常単価(税別)
1,6622,898
税込単価
1,8283,188
通常出荷日:3日目

【特徴】231-TA レバーハンドル錠 tasto(タスト)と同デザインです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

812 カールハンドル 外形図

製品仕様

材質

  • 亜鉛

取付ネジ

  • トラス小ネジM4×35mm
    有効ネジ深さ11mm

規格表

単位:mm
呼称Al
130mm144130
200mm214200
300mm314300

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

本体 表面処理

仕上げ

呼称

(mm)

最小発注数量
101~150
130
サテン仕上
サテンニッケル
130
1個
101~150
130
クロムメッキ
クローム
130
1個
151~200
200
サテン仕上
サテンニッケル
200
1個
151~200
200
クロムメッキ
クローム
200
1個
201~300
300
サテン仕上
サテンニッケル
300
1個
201~300
300
クロムメッキ
クローム
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,662
( 1,828 )
3日目
1,662
( 1,828 )
3日目
2,234
( 2,457 )
3日目
2,234
( 2,457 )
3日目
2,898
( 3,188 )
3日目
2,898
( 3,188 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】231-TA レバーハンドル錠 tasto(タスト)と同デザインです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

812 カールハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
812 カールハンドル
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル_DLB
ステンレス鋼製ハンドル MG型
マシナリー ハンドル (MH2)
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
メーカーベストニッサチェインスガツネ工業スガツネ工業イマオコーポレーションスガツネ工業
通常価格1,662-7201,311 -848 -8,997 -17,040 -
通常出荷日3日目2日目4日目在庫品1日目3日目3日目〜
本体種類標準形面付形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじ丸穴めねじ
本体 材質その他亜鉛ダイカストその他ステンレスアルミニウムステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト