17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スムースムーブ(プルーザー付)No.783SC

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

上レールがコンパクト設計のスムースムーブ No.783SC

スムースムーブ No.783SC

スムースムーブ No.783SC

  • ドア寸法:DH=2,200以下
  • 片引き:DW=600~1,200mm(No.783SC-251-S)/800~1,200mm
    (No.783SC-251-W)
  • ※ No.245アップロック仕様の場合DW=900~1,200mm
  • 2枚連動片引き:DW=600~1,100mm(No.783SC-252-S・W)
  • ドア厚:30~40mm
  • ドア重量:20~40kg(1枚当たり)
  • ドア重ね寸法:40mm以上
  • 幕板寸法:H=65mm以上(No.783SC-251)
  • H=70mm以上(No.783SC-252)
スムースムーブ No.783SCの外形図

スムースムーブ No.783SCの外形図

一般住宅やマンション、オフィス等の間仕切りなどで使用される上レール No.783SC

上レール No.783SCの防音シート付。

上レール No.783SCの防音シート付。

スムースムーブ No.783SCの参考使用例

一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れなどでの使用に最適。

一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れなどでの使用に最適。

型番リスト

表示件数

種類

仕様

長さ

(mm)

最小発注数量
ドアシステム・クローザー
プルーザー付片引装置W(前後)
-
1個
ドアシステム・クローザー
プルーザー付2連動片引装置W (前後)
-
1個
戸当り・クッション材
戸当りキャッチ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,56515,782
( 17,360 )
3日目
42,93636,714
( 40,385 )
3日目
1,437
( 1,581 )
3日目

詳細情報

基本情報

スムースムーブ No.783SC用の各種引戸用部品。
【特長】
・上レールが高さ36mm、幅28.2mmのコンパクト設計で、上枠に埋め込むことも可能。
・高さ調節がスパナ1本で簡単に可能。
・吊り込みや、ワイヤー連動による連結が容易。
・閉まりきる(開けきる)手前(60mm)からドアを引き寄せるアシスト装置。
・ドアの跳ね返りを防ぎ最後まできちんと閉まり空調・調光などのエネルギー効果が高く快適。
【用途】
・一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムースムーブ(プルーザー付)No.783SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムースムーブ(プルーザー付)No.783SC
スムースムーブ No.783MH
サイレントレール No.941T・No.942T
4号ドアハンガー用シャックル付単車 2型
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(プラグ付ガイドローラー)
4号ドアハンガー用リング付単車 2型
メーカーベストベストベストダイケンHELM HELLASダイケン
通常価格1,437-4,294 -3,305 -7,362658 -7,200
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング