17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

534 ソフト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

534 ソフト

販売終了

型番

534-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
中量ドア用
※て加工品のため。
表記寸法と差異が生じることがあります。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
ボールキャッチ
取付方法
埋込
保持力(N)
490
長さ L(mm)
86
幅 W(mm)
26
本体材質
黄銅
仕様
サテンクローム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト