17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

389 つまみ

通常単価(税別)
8221,057
税込単価
9041,163
通常出荷日:3日目

材質:黄銅取付ネジ:トラス小ネジM4×35mm有効ネジ深さ12mm

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

本体 表面処理

仕上げ

外径

(mm)

最小発注数量
15
20.5
20.1~25
25
その他
黄銅磨き
25
1個
20
24
25.1~30
30
サテン仕上
サテンニッケル
30
1個
20
24
25.1~30
30
その他
黄銅磨き
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822
( 904 )
3日目
1,057
( 1,163 )
3日目
1,057
( 1,163 )
3日目

詳細情報

基本情報

材質:黄銅
取付ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ12mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

389 つまみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
389 つまみ
【クリーン洗浄品】つまみ取手
スマートつまみ No.354C
UEFS チューブラ取っ手
ステンレスパイプホルダー A-1395-11
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型
メーカーベストミスミベスト鍋屋バイテックタキゲン製造スガツネ工業
通常価格822--794 -6,997 -2,30414,175 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目在庫品1日目3日目〜
本体種類特殊形標準形特殊形標準形-標準形
取付方法めねじめねじめねじめねじ-丸穴
本体 材質その他ステンレスその他ステンレス-ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100----
取付高さ【範囲選択】(mm)~25--70.1~--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト