17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    SFシリーズに対応したブラケット素材です。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

    型番:

    SFF-U24/L[50-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SFF-U24/L[50-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    シリーズ
    SUS SF共通パーツ
    材質
    A6N01SS-T5
    表面処理
    アルマイト
    断面2次モーメント lx
    19.7×104mm4
    断面2次モーメント ly
    19.7×104mm4
    断面係数 Zx
    5.69×103
    断面係数 Zy
    5.69×103
    長さ(mm)
    50 ~ 4000

    商品情報

    外形図

    アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品) 外形図01

    製品仕様

    素材/技術データ

    材質A6N01SS-T5
    アルマイト表面処理
    断面2次モーメントIx=19.7×104mm4
    Iy=19.7×104mm4
    断面係数Zx=5.69×103mm3
    Zy=5.69×103mm3
    単位質量2.4kg/m
    環境RoHS10対応品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFF-U24/L[50-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    50 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SFシリーズに対応したブラケット素材です。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-H51・51 (カット品)
    アルミ構造材 SF共通パーツ ブラケット素材 UF-57・57 (カット品)
    アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-35・35 (カット品)
    アルミ構造材 SF共用パーツ ブラケット素材 UF-85・85 (カット品)
    ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3030
    ブラケットフレーム M6シリーズ AFF-3055
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目4日目4日目
    シリーズSUS SF共通パーツSUS SF共通パーツSUS SF共通パーツSUS SF共通パーツエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5--
    表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイト--
    断面2次モーメント lx19.7×104mm418.2×104mm43.89×104mm499.91×104mm4--
    断面2次モーメント ly19.7×104mm418.2×104mm43.89×104mm499.91×104mm4--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト