ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,964
税込単価
2,160

横付け・縦付けのどちらでも取り付け可能です。【仕様】材質:亜鉛仕上げ:パールシ...

詳細情報を確認する

型番:

655-NB-A
解除
数量:

655-NB-Aの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
亜鉛
仕上げ
パールシルバー(塗装)
仕様
横付け縦付け両用

商品情報

図面

型番リスト

表示件数
型番
655-NB-A

仕様

最小発注数量
横付け縦付け両用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,964
( 2,160 )
3日目

詳細情報

基本情報

横付け・縦付けのどちらでも取り付け可能です。
【仕様】
材質:亜鉛
仕上げ:パールシルバー塗装
取付ねじ:皿タッピングねじ 4×50mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NBの型番655-NB-Aのページです。 型番655-NB-Aに関する仕様情報を記載しております。
オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NB
686-I 木製補助手すり 35φ
横受 Nシリーズ
セコンドブラケット
Y型ブラケット
パイプ部品 ブラケット(止)
メーカーベストベストハイロジック杉田エース清水ハイロジック
通常価格1,96412,277 -6021,170266 -280 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目2日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質亜鉛ホワイトアッシュ----
仕上げパールシルバー(塗装)ウレタン(塗装)クリアー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました