17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラバトリーヒンジ No.601A

ラバトリーヒンジ No.601A
通常単価(税別)
5,687
税込単価
6,256
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ステンレス鋼SUS304製の蝶番。【特長】・仕上・色:ホーニング。・ドア厚:30~40mm。・ドア重量...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

601A ラバトリーヒンジの仕様

ラバトリーヒンジの商品外観

ラバトリーヒンジの商品外観

ラバトリーヒンジの寸法図1

ラバトリーヒンジの寸法図1

ラバトリーヒンジの寸法図2

ラバトリーヒンジの寸法図2

ラバトリーヒンジの寸法図3

ラバトリーヒンジの寸法図3

ラバトリーヒンジの寸法図4

ラバトリーヒンジの寸法図4

ラバトリーヒンジの寸法図5

ラバトリーヒンジの寸法図5

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
内開き用
1個
外開き用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,687
( 6,256 )
3日目
5,687
( 6,256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼SUS304製の蝶番。
【特長】
・仕上・色:ホーニング。
・ドア厚:30~40mm。
・ドア重量:15kg以下。
・取付ネジ:皿木ネジ3.5×25mm。
・試験データ:20万回繰返し開閉試験済(ドア重量20kg)。
・はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用可能。
・スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきり。
・スクリーン切欠き小口とヒンジが面一になり、隙間なくおさまる。
・内開き用と外開き用有り。
【用途】
・ラバトリーブースに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバトリーヒンジ No.601Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバトリーヒンジ No.601A
リフトヒンジ FB-601
調整蝶番(重量用)No.186
180度開き蝶番 No.180
A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A
ディスクダンパー FDT-70A/FDN-70Aシリーズ
メーカーベストタキゲン製造ベストベストタキゲン製造不二ラテックス
通常価格5,6875,910 -34,4391,316 -4342,183 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊蝶番長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番
本体材質SUS304亜鉛合金(ZDC)SUS304鋼板冷間圧延鋼板(SPCC)スチール
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴長穴-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング