上吊レール N786

上吊レール N786
通常単価:
1,862円~
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・ゆっくり静かに閉まる。
・跳ね上がり抑制。
・コンパクト設計。
・戸先側と戸尻側にスリムモーションユニットを取付けると、両方向 がゆっくり静かに開閉できます。
・簡単 取付取外し。
【用途】
・一般住宅、マンション用。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
N78611-18-1
N78612-18-1
N78621-18-1
N78622-18-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

1,862円

1個

3日目

ツバ付 ユニット1ケ

1,862円

1個

3日目

ツバ付 ユニット2ケ

1,952円

1個

お見積り

ツバ無 ユニット1ケ用

1,952円

1個

3日目

ツバ無 ユニット2ケ用

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ドアシステム・クローザー 材質 ポリアセタール樹脂 仕上げ 白(塗装)
長さ(mm) 1820

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)