ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 勝手違い

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

型番:

1602CT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1602CT-1の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材質
[ステンレス] SUS304
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
使用荷重(N)
196
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L(mm)
85
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅 W(mm)
44
勝手違い
右用
使用環境
標準
本体表面処理
ホーニング
-
-

商品情報

外開・内開がカムの向きで簡単に設定可能

1602CT グレビティヒンジ(テラゾー用)の外観(写真は右勝手)

1602CT グレビティヒンジ(テラゾー用)の外観(写真は右勝手)。

外側から見て、右側に付く場合を右勝手、反対を左勝手と呼ぶ

外側から見て、右側に付く場合を右勝手、反対を左勝手と呼ぶ。

上部金具の寸法図(左勝手)

上部金具の寸法図(左勝手)。

下部金具の寸法図(左勝手)

下部金具の寸法図(左勝手)。

グレビティヒンジ取付方法

ラバートリーブースの使用例

未使用時のドア・停止位置 ・外開・内開左右勝手がカムの向きで簡単に設定可能。 ・未使用時の約22.5°内開ドアの設定も簡単にできる。 ・ドアは静止位置より90°開きで約8mmせり上がる。

未使用時のドア・停止位置

  • ・外開・内開左右勝手がカムの向きで簡単に設定可能。
  • ・未使用時の約22.5°内開ドアの設定も簡単にできる。
  • ・ドアは静止位置より90°開きで約8mmせり上がる。

枠及びドア上下の彫込図

取付方法 1.枠側下部ヒンジを図B、B寸法のように彫込み、取付ける。芯棒が必ず垂直のこと。ドア側下部ヒンジをドア停止位置迄差し込み、図Aのように希望する状態になるよう、テーパーハブで操作する。 2.枠側上部ヒンジを図のように彫込み、取付ける。ただし、取外し不要の場合は彫込みだけして、取付けは5の段階でする。芯棒は下部ヒンジと一線に垂直であること。 3.ドア側上下部ヒンジを図Cの要領で彫込み、取付ける。ドア吊元は片面又は両面を図Cのようにアール加工をする。穴芯は枠小口面より30mmとし彫込みは垂直であること。 4.ドアは先に上部より差込み、下へ落とし込む。 5.取外し不要の場合は、枠側上部ヒンジをドアに差込んでから枠に取付ける 。

取付方法

  1. 1.枠側下部ヒンジを図B、B寸法のように彫込み、取付ける。芯棒が必ず垂直のこと。ドア側下部ヒンジをドア停止位置迄差し込み、図Aのように希望する状態になるよう、テーパーハブで操作する。
  2. 2.枠側上部ヒンジを図のように彫込み、取付ける。ただし、取外し不要の場合は彫込みだけして、取付けは5の段階でする。芯棒は下部ヒンジと一線に垂直であること。
  3. 3.ドア側上下部ヒンジを図Cの要領で彫込み、取付ける。ドア吊元は片面又は両面を図Cのようにアール加工をする。穴芯は枠小口面より30mmとし彫込みは垂直であること。
  4. 4.ドアは先に上部より差込み、下へ落とし込む。
  5. 5.取外し不要の場合は、枠側上部ヒンジをドアに差込んでから枠に取付ける。

取付正面図

※取外し不要の場合 : イロハ何れの場合もA-15=ドア高。 ※取外し可能の場合 : ドアをケンドン式に取外し自由にしたい場合は、イロハ何れの場合もA-40mm=ドア高にする。 ※ハの便房イの入れ物が連続しあっても閉扉時にはドアの上下線が揃う。ただしB寸法は守る。

  • ※取外し不要の場合 : イロハ何れの場合もA-15=ドア高。
  • ※取外し可能の場合 : ドアをケンドン式に取外し自由にしたい場合は、イロハ何れの場合もA-40mm=ドア高にする。
  • ※ハの便房イの入れ物が連続しあっても閉扉時にはドアの上下線が揃う。ただしB寸法は守る。

型番リスト

表示件数
型番
1602CT-1

勝手違い

最小発注数量
右用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,059
( 6,665 )
3日目

詳細情報

基本情報

バネ不使用・自閉開装置付きのヒンジを使用した動きがスムーズな特殊蝶番。
【特長】
・材質:ステンレス鋼SUS304・ロストワックスSCS13。
・仕上・色:ホーニング。
・ドア厚:40mm。
・ドア重量:20kg以下。
・20kg以上のドアには専用サポートを使用。
・取付ネジ:皿木ネジ3.8×32mm。
・試験データ10万回繰返し開閉試験済(ドア重量20kg)。
・静止位置より90°開きで8mmせり上がる。
・20°ずつの開き角度設定で、センター止め設定も容易。
・金属の摩擦音などを抑え、静かな環境に配慮している。
【用途】
・大理石、テラゾー用、ラバトリーブースなどに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CTの型番1602CT-1のページです。 型番1602CT-1に関する仕様情報を記載しております。
グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT
トルクヒンジ HG-CT2178
1604C グレビティヒンジ(正面付)
調整蝶番(重量用)No.186
ラバトリーヒンジ No.601A
180度開き蝶番 No.180
メーカーベストスガツネ工業ベストベストベストベスト
通常価格6,0596983,72334,4395,6871,316 -
通常出荷日3日目4日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類特殊蝶番特殊蝶番ハタ蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材質SUS304ステンレス鋼SUS304SUS304SUS304鋼板
取付穴タイプ皿穴-皿穴皿穴皿穴長穴
取付方法ねじ止めその他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング