17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準品では足りないスペースに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品) 外形図

パネル厚5mm用

製品仕様

型番長さ材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量
AZF-424シルバー50~4,000A6063
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=6.19×104mm4
Iy=5.90×104mm4
Zx=3.09×103mm3
Zy=2.82×103mm3
1.07kg/m
AZF-424Yイエロー50~4,000A6063
焼付塗装
(マンセル値:2.5Y8/13相当色)
RoHS10対応品Ix=6.19×104mm4
Iy=5.90×104mm4
Zx=3.09×103mm3
Zy=2.82×103mm3
1.07kg/m

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ

(mm)

最小発注数量
アルマイト
シルバー
50 ~ 4000
1個
焼付塗装
イエロー
50 ~ 4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。
・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。
・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車関連の安全柵
5
満足度:5.0
安全柵を図面化してミスミで商品を購入し組み立てるのに塗装品・部品すべて揃っているので便利に使わせていただいております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)
安全柵 AZピラー4040 (カット品)
安全柵 AZビーム2540 t5 (カット品)
安全柵 AZピラー4040(連結型) (カット品)
安全柵 AZピラー3030 (カット品)
安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格------
通常出荷日5日目〜5日目5日目〜5日目5日目〜5日目〜
種類40シリーズ用40シリーズ用30・40シリーズ共用40シリーズ用30シリーズ用30・40シリーズ共用
材質A6063SS-T6A6063SS-T6A6063SS-T6A6063SS-T6A6063SS-T6A6063SS-T6
フレーム溝数332132
溝幅101081088
適応パネル厚(mm)535333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト