メカニカル部品技術窓口

パネル厚3mm用
※印寸法は、AZピラー4040(イエロー・連結フレーム含)とは溝形状が異なりますのでご注意下さい。
| 色 | シルバー | イエロー |
|---|---|---|
| 材質 | A6063 アルマイト表面処理 | A6063 焼付塗装 (マンセル値:2.5Y8/13相当色) |
| 断面2次モーメント | Ix=3.74×104mm4 | |
| Iy=1.57×104mm4 | ||
| 断面係数 | Zx=1.87×103mm3 | |
| Zy=1.26×103mm3 | ||
| 単位質量 | 0.69kg/m | |
※AZピラー3030との連結には、組立用タッピングボルトが必要です。
【特長】
・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。
・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。
・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
安全柵フレーム 30角
4.6
ミスミ
安全柵フレーム 40角
4.5
ミスミ
安全柵フレーム3030 Nシリーズ
0
ミスミ
安全柵フレーム2540 Nシリーズ
0
ミスミ
安全柵フレーム4040 Nシリーズ
0
SUS(エスユーエス)
安全柵 AZピラー3030 (カット品)
0
ミスミ
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
4.2
ミスミ
安全柵ユニット(低ハイトタイプ)
4.4
ミスミ
Nシリーズ 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
3