17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SCヒンジ(笠木用)No.1600K 1600K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SCヒンジ(笠木用)No.1600K

販売終了

型番

1600K

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いた蝶番。
【特長】
・材質はステンレス鋼SUS304。
・仕上・色はヘアライン。
・ドア厚は30~45mm。
・ドア重量は20kg以下。
・取付ネジは皿タッピングネジ4×30mm。
・なべタッピングネジ4×30mm。
【用途】
・ラバトリーブース、湯沸室、試着室などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ピボット蝶番
本体材質
[ステンレス] SUS304
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
使用荷重(N)
196
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L(mm)
100
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
29
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト