17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

フラット引手 817

通常単価(税別)
7251,880
税込単価
7982,068
通常出荷日:3日目

シロクマ,ドア用部品。引手。材質:ステンレス鋼,SUS304取付ネジ:皿木ネジ2×16mm

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラット引手 817 外形図01

 

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼 SUS304
  • 取付ネジ:皿木ネジ2×16mm
フラット引手 817 外観図01

ヘアライン/クリア塗装

フラット引手 817 外観図02

黒ニッケル

フラット引手 817 外観図03

鏡面

フラット引手 817 外観図04

ゴールド

フラット引手 817 外観図05

古代ブロンズ

 

規格表

フラット引手 817 規格表01

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

本体 表面処理

仕上げ

呼称

(mm)

最小発注数量
~100
100
10
15.1~20
19.5
ニッケルメッキ
ニッケル
110
1個
~100
100
10
15.1~20
19.5
塗装
ゴールド(塗装)
110
1個
~100
100
10
15.1~20
19.5
塗装
古代ブロンズ(塗装)
110
1個
~100
100
10
15.1~20
19.5
鏡面
鏡面ニッケル
110
1個
~100
100
10
15.1~20
19.5
ニッケルメッキ
黒ニッケル
110
1個
101~150
114
10.5
20.1~25
20.5
ニッケルメッキ
ニッケル
125
1個
101~150
114
10.5
20.1~25
20.5
塗装
ゴールド(塗装)
125
1個
101~150
114
10.5
20.1~25
20.5
塗装
古代ブロンズ(塗装)
125
1個
101~150
114
10.5
20.1~25
20.5
鏡面
鏡面ニッケル
125
1個
101~150
114
10.5
20.1~25
20.5
ニッケルメッキ
黒ニッケル
125
1個
101~150
145
11
20.1~25
24.5
ニッケルメッキ
ニッケル
155
1個
101~150
145
11
20.1~25
24.5
塗装
ヘアライン/クリア(塗装)
155
1個
101~150
145
11
20.1~25
24.5
塗装
ゴールド(塗装)
155
1個
101~150
145
11
20.1~25
24.5
塗装
古代ブロンズ(塗装)
155
1個
101~150
145
11
20.1~25
24.5
鏡面
鏡面ニッケル
155
1個
101~150
145
11
20.1~25
24.5
ニッケルメッキ
黒ニッケル
155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
3日目
1,375
( 1,513 )
3日目
1,144
( 1,258 )
3日目
725
( 798 )
3日目
1,011
( 1,112 )
3日目
1,060
( 1,166 )
3日目
1,529
( 1,682 )
3日目
1,240
( 1,364 )
3日目
820
( 902 )
3日目
1,060
( 1,166 )
3日目
1,123
( 1,235 )
3日目
874
( 961 )
3日目
1,880
( 2,068 )
3日目
1,542
( 1,696 )
3日目
1,102
( 1,212 )
3日目
1,123
( 1,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

シロクマ,ドア用部品。
引手。
材質:ステンレス鋼,SUS304
取付ネジ:皿木ネジ2×16mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット引手 817のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット引手 817
フラットハンドル2 CR
舟底引手
フチナシ引手 350
アルミチューブラ取っ手 UEF
角型4号取手(A-125・鉄製)
メーカーベストアイワ金属ハイロジックベスト鍋屋バイテックタキゲン製造
通常価格725-1,436 -269 -1,791 -5,185 -573 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目3日目4日目在庫品1日目
本体種類埋込形標準形埋込形埋込形標準形標準形
取付方法丸穴その他丸穴ワンタッチめねじ丸穴
本体 材質ステンレスアルミニウムステンレスその他アルミニウムスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~2525.1~35-~2570.1~-
グリップ断面形状角形角形角形角形丸形その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト