17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

通常単価(税別)
8,56313,031
税込単価
9,41914,334
通常出荷日:3日目

木製ドア用の蝶番。【特長】・材質(本体):可鍛鋳鉄、(軸心):焼入鋼、(カバー):ステンレス鋼SUS3...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ヘアライン1(写真は右勝手)

ヘアライン1(写真は右勝手)

ヘアライン2(写真は右勝手)

ヘアライン2(写真は右勝手)

左右勝手あり

左右勝手あり

No.153PC ヘアラインの寸法図

下部ヒンジの寸法図1

下部ヒンジの寸法図1

下部ヒンジの寸法図2

下部ヒンジの寸法図2

下部ヒンジの寸法図3

下部ヒンジの寸法図3

上部ヒンジの寸法図1

上部ヒンジの寸法図1

上部ヒンジの寸法図2

上部ヒンジの寸法図2

上部ヒンジの寸法図3

上部ヒンジの寸法図3

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

No.153PC ゴールドの寸法図

アームの寸法図1

アームの寸法図1

アームの寸法図2

アームの寸法図2

トップピポット(ドア側)の寸法図1

トップピポット(ドア側)の寸法図1

トップピポット(ドア側)の寸法図2

トップピポット(ドア側)の寸法図2

型番リスト

表示件数

勝手違い

本体表面処理

最小発注数量
右用
焼付塗装+ヘアライン
1個
左用
焼付塗装+ヘアライン
1個
右用
焼付塗装+ゴールド
1個
左用
焼付塗装+ゴールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,563
( 9,419 )
3日目
8,563
( 9,419 )
3日目
13,031
( 14,334 )
3日目
13,031
( 14,334 )
3日目

詳細情報

基本情報

木製ドア用の蝶番。
【特長】
・材質(本体):可鍛鋳鉄、(軸心):焼入鋼、(カバー):ステンレス鋼SUS304。
・仕上・色:焼付塗装+ヘアライン、焼付塗装+ゴールド。
・仕様:上下ヒンジ共、縦枠付き。
・ドア寸法:1000×2,000mm。ドア重量:60kg(最大)。
・取付ネジ:皿木ネジ4.5×25mm。
【用途】
・木製ドアに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC
ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P
ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156
ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)No.155
ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)
DIRAK レバー付 ピボットヒンジ 245-931型
メーカーベストベストベストベストタキゲン製造スガツネ工業
通常価格8,563-8,93610,23810,7976,9871,204 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目4日目
種類ピボット蝶番ピボット蝶番ピボット蝶番ピボット蝶番平蝶番ピボット蝶番
本体材質可鍛鋳鉄可鍛鋳鉄可鍛鋳鉄可鍛鋳鉄亜鉛合金(ZDC)ポリアミド
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング