17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強化ガラスグレビティヒンジ No.145

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強化ガラスグレビティヒンジ No.145

販売終了

型番

145-4-1

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SCS13を使用した強化ガラス用のヒンジです。
【特長】
・状況に応じて右勝手、左勝手を選択可能。
・鏡面仕上げ。
【仕様】
・材質:SCS13 ロストワックス
・対応ドア寸法:W750×H2,100mm
・対応ドア厚:10mm
・対応ドア重量:40kg
・対応パネル厚:10mm
・取付ねじ(ガラス):皿ボルト M4×12mm
・取付ねじ(枠):皿小ねじ M5×14mm
【主な用途】
・バスルーム
・シャワーブース
・室内ガラスドア

指定中の仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材質
[スチール] SCS13
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
使用荷重(N)
392
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L(mm)
121
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
64
勝手違い
右用
使用環境
標準

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強化ガラスグレビティヒンジ No.145
調整蝶番(重量用)No.186
ラバトリーヒンジ No.601A
180度開き蝶番 No.180
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)
メーカーベストベストベストベストSOWASOWA
通常価格-34,4395,6871,316 -19,87919,879
通常出荷日-3日目在庫品1日目〜3日目7日目7日目
種類ガラス蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材質SCS13SUS304SUS304鋼板ステンレスステンレス
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴長穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ストッパー・クリックストッパー・クリック