17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

平儀星蝶番 No.115

通常単価(税別)
8,27628,342
税込単価
9,10431,176
通常出荷日:3日目

平型の儀星蝶番。【特長】・羽根:黄銅鋳物。・軸芯:ステンレス鋼 SUS304。【用途】・軽量ドア。

  • 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防音ドアなどの重量ドアに最適な左右兼用蝶番

商品外観

商品外観

  • 用途 軽量ドア(15kg以上30kg未満)
  • 材質(羽根) 黄銅鋳物 (軸芯) ステンレス鋼 SUS304
  • 本体表面処理 黄銅磨き
  • フラットバックタイプ
  • 勝手違いなし(左右兼用)。ドアの右側に取り付けても左側に取り付けても強度に差がない。
寸法図

寸法図
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあるため、取り付け時は現物で要確認。

呼 称ABCDIJKLM穴数付属木ネジ
102mm100982.51122.57.08.021.07.2103.5×25
127×102mm1271003.21224.05.59.527.08.2103.8×32
127mm1271243.21224.07.08.527.58.2103.8×32
153mm1531534.01629.08.07.534.59.0104.1×32

寸法表(mm)

蝶番について

蝶番巾の違い

蝶番巾(B寸法)102mmを使用した場合、180°は開かない。 無理に開くと蝶番を壊し錠が掛からなくなったり、ドアの開閉ができなくなる。

蝶番巾(B寸法)102mmを使用した場合、180°は開かない。
無理に開くと蝶番を壊し錠が掛からなくなったり、ドアの開閉ができなくなる。

蝶番巾(B寸法)127mmを使用した場合は完全に180°開く。

蝶番巾(B寸法)127mmを使用した場合は完全に180°開く。

スエージングとは

ドアと枠とに彫り込んで取り付ける蝶番は、軸の近くで羽根を裏側から型で押してあり、これをスエージングと呼ぶ。スエージングしてあると、彫り込みが簡単で、ドアを閉めると蝶番の両羽根が平行になる。 儀星蝶番、角蝶番厚口はこれに属す。

ドアと枠とに彫り込んで取り付ける蝶番は、軸の近くで羽根を裏側から型で押してあり、これをスエージングと呼ぶ。スエージングしてあると、彫り込みが簡単で、ドアを閉めると蝶番の両羽根が平行になる。
儀星蝶番、角蝶番厚口はこれに属す。

面付け用の蝶番は、両羽根を開いたときに背中が平坦になるようにスエージングせず、これをフラットバックと呼ぶ。 角蝶番薄口がこれに属し、洋家具およびキャビネット等に最適。

面付け用の蝶番は、両羽根を開いたときに背中が平坦になるようにスエージングせず、これをフラットバックと呼ぶ。
角蝶番薄口がこれに属し、洋家具およびキャビネット等に最適。

注意・禁止事項

蝶番の取り付け位置は正確にマークし、木ネジを金槌で叩き込まずにきりで下穴をあけてからドライバーで締める。 表面処理を施した製品は、扉を吊り込む際の調整に羽根を曲げる等の行為により割れ・剥がれ・傷など外観を損ねる恐れあり。
  • 蝶番の取り付け位置は正確にマークし、木ネジを金槌で叩き込まずにきりで下穴をあけてからドライバーで締める。
  • 表面処理を施した製品は、扉を吊り込む際の調整に羽根を曲げる等の行為により割れ・剥がれ・傷など外観を損ねる恐れあり。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
80.1~100
100
85.1~120
98
1個
100.1~150
127
85.1~120
100
1個
100.1~150
127
120.1~
124
1個
150.1~
153
120.1~
153
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,276
( 9,104 )
3日目
10,966
( 12,063 )
3日目
11,847
( 13,032 )
3日目
28,342
( 31,176 )
3日目

詳細情報

基本情報

平型の儀星蝶番。
【特長】
・羽根:黄銅鋳物。
・軸芯:ステンレス鋼 SUS304。
【用途】
・軽量ドア。

ご注意

  • 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平儀星蝶番 No.115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平儀星蝶番 No.115
平儀星蝶番 No.130
ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS
平義星蝶番リング入り 真鍮(TTS)/No.1262 ステンレス
調整蝶番(重量用)No.186
ステンレス製重量平型蝶番
メーカーベストベストスガツネ工業SOWAベストトラスコ中山
通常価格8,276-1,290 -3,5309,815 -30,8756,083 -
通常出荷日3日目3日目4日目5日目3日目1日目
種類平蝶番-平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質黄銅鋳物-ステンレス鋼(SUS304)黄銅SUS304ステンレス(SUS316)
取付穴タイプ皿穴-皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止め-ねじ止めねじ止めねじ止め木ねじ(別売)
付加機能なし(通常)-なし(通常)ベアリング内臓なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング