17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

特厚蝶番(ナイロンリング入) No.113

通常単価(税別)
5761,051
税込単価
6341,156
通常出荷日:3日目

ナイロンリング入りの特厚蝶番。【特長】・羽根 : ステンレス鋼 SUS304。・軸芯 : ステンレス鋼...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ヘアライン

ヘアライン
用途 : 軽量家具

特厚蝶番の寸法図

特厚蝶番の寸法図

材質
羽根 : ステンレス鋼SUS304
軸芯 : ステンレス鋼SUS304
リング : 66ナイロン
扉重量 : 5kg(2枚使用)

寸法表:mm

呼称ABCDIJKLMNS穴数付属木ネジ
76mm7650.21.57.210.58.010.527.56.55.01.563.1×22
89mm8960.01.58.511.76.114.729.86.55.01.563.1×22
102mm10266.52.010.016.68.513.525.07.55.42.083.5×25
  • ※ 特厚蝶番の寸法図と連携。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
70.1~80
76
45.1~55
50.2
1個
80.1~100
89
55.1~65
60
1個
100.1~150
102
65.1~85
66.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576
( 634 )
3日目
767
( 844 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナイロンリング入りの特厚蝶番。
【特長】
・羽根 : ステンレス鋼 SUS304。
・軸芯 : ステンレス鋼 SUS304。
・リンク : 66ナイロン。
・扉重量 : 5kg(2枚使用)。
【用途】
・軽量家具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特厚蝶番(ナイロンリング入) No.113のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特厚蝶番(ナイロンリング入) No.113
ステンレス製特厚溶接蝶番
スチール製特厚溶接蝶番
重量用角型裏蝶番 B-113
平義星蝶番リング入り 真鍮(TTS)/No.1262 ステンレス
調整蝶番(重量用)No.186
メーカーベストトラスコ中山トラスコ中山タキゲン製造SOWAベスト
通常価格576-1,393 -789 -654 -9,815 -30,875
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目3日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番平蝶番
本体材質SUS304ステンレス(SUS304)スチール(SPHC)冷間圧延鋼板(SPCC)黄銅SUS304
取付穴タイプ皿穴---皿穴皿穴
取付方法ねじ止め溶接タイプ溶接タイプ溶接ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ベアリング内臓なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング