17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 ユニオン(Oリング式)

通常単価(税別)
2,4863,532
税込単価
2,7353,885
通常出荷日:4日目

藤井高圧工業 溶接式継手 鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 ユニオン(Oリング式)。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 Oリング式ユニオン 外形図

規格表

Sch-80

単位:mm
鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 Oリング式ユニオン 規格表

・接続される鋼管の厚さはSCH80又はSCH40以下用です

型番リスト

表示件数

径の呼び 1

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
3/8B(10A)
2.0
1個
1/2B(15A)
2.0
1個
3/4B(20A)
3.5
1個
1B(25A)
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486
( 2,735 )
4日目
2,684
( 2,952 )
4日目
3,002
( 3,302 )
4日目
3,532
( 3,885 )
4日目

詳細情報

基本情報

藤井高圧工業 溶接式継手 鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 ユニオン(Oリング式)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 ユニオン(Oリング式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 ユニオン(Oリング式)
鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 ボス
鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 90°エルボ
鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 ティー
鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 フルカップリング
鍛鋼製高圧差込み溶接式管継手 角フランジ
メーカー藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業
通常価格2,486-678 -686 -906 -644 -3,154 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
呼び厚さSCH80SCH80SCH80SCH80SCH80SCH80
使用流体メーカー規定なしメーカー規定なしメーカー規定なしメーカー規定なしメーカー規定なしメーカー規定なし

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング