17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット SUS304

通常単価(税別)
1,0607,718
税込単価
1,1668,490
通常出荷日:4日目

藤井高圧工業 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧ねじ込み継手 111SS 丸ソケット SUS304 外形図

規格表

単位:mm
高圧ねじ込み継手 111SS 丸ソケット SUS304 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最高使用圧力区分

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
1/4B(8A)
2.0Mpa以下
1.5
1個
3/8B(10A)
2.0Mpa以下
2
1個
1/2B(15A)
2.0Mpa以下
2
1個
3/4B(20A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1B(25A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1 1/4B(32A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1 1/2B(40A)
2.0Mpa超
6.0
1個
2B(50A)
2.0Mpa超
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
4日目
1,232
( 1,355 )
4日目
1,557
( 1,713 )
4日目
2,101
( 2,311 )
4日目
3,254
( 3,579 )
4日目
3,969
( 4,366 )
4日目
4,896
( 5,386 )
4日目
7,718
( 8,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

藤井高圧工業 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット SUS304。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット SUS304
ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット S25C
ステンレス製ねじ込み式管継手 110SS ニップル SUS304
ねじ込み式管継手 111M 丸ソケット S25C
ステンレス製ねじ込み式管継手 118SS Oリング式ユニオン SUS304
ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン
メーカー藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業ナゴヤ
通常価格1,060-661 -703 -625 -3,533 -2,721
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目〜4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットソケット両ニップルソケットメス・メスユニオンサイホン
ねじの種類1RcRcRRcRcR
材質ステンレススチールステンレススチールステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング