17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

高圧ねじ込み継手 101SS 90°エルボ SUS304

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧ねじ込み継手 101SS 90°エルボ SUS304 外形図

規格表

高圧ねじ込み継手 101SS 90°エルボ SUS304 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最高使用圧力区分

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
1/4B(8A)
2.0Mpa以下
1.5
1個
3/8B(10A)
2.0Mpa以下
2
1個
1/2B(15A)
2.0Mpa以下
2
1個
3/4B(20A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1B(25A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1 1/4B(32A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1 1/2B(40A)
2.0Mpa超
6.0
1個
2B(50A)
2.0Mpa超
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
4日目
1,749
( 1,924 )
4日目
2,335
( 2,569 )
4日目
3,770
( 4,147 )
4日目
5,121
( 5,633 )
4日目
7,876
( 8,664 )
4日目
10,057
( 11,063 )
4日目
16,457
( 18,103 )
4日目

詳細情報

基本情報

藤井高圧工業 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 高圧ねじ込み継手 101SS 90°エルボ SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ねじ込み継手 101SS 90°エルボ SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧ねじ込み継手 101SS 90°エルボ SUS304
ねじ込み式管継手 101SS 90°エルボ S25C
ねじ込み管継手 SUS 90°エルボ
高圧ねじ込み継手 106SS ティー SUS304
90°エルボ(ステンレス)304L
ステンレス製ねじ込み式管継手 110SS ニップル SUS304
メーカー藤井高圧工業藤井高圧工業トラスコ中山藤井高圧工業イノック藤井高圧工業
通常価格1,520-782 -553 -2,001 -9,805 -703 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状90°エルボ90°エルボ90°エルボティー90°エルボ両ニップル
ねじの種類1RcRcRcRcRcR
材質ステンレススチールステンレスステンレスSUS304ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング