17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

高圧ねじ込み継手 116SS ハーフカップリング SUS304

通常単価(税別)
1,3296,863
税込単価
1,4627,549
通常出荷日:4日目

藤井高圧工業 溶接式継手 高圧ねじ込み継手 116SS ハーフカップリング SUS304。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

径の呼び 1

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
1/4B(8A)
1.5
1個
3/8B(10A)
2.0
1個
1/2B(15A)
2.0
1個
3/4B(20A)
3.5
1個
1B(25A)
3.5
1個
1 1/2B(40A)
6.0
1個
2B(50A)
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,464
( 1,610 )
4日目
1,329
( 1,462 )
4日目
2,088
( 2,297 )
4日目
2,250
( 2,475 )
4日目
3,155
( 3,471 )
4日目
4,910
( 5,401 )
4日目
6,863
( 7,549 )
4日目

詳細情報

基本情報

藤井高圧工業 溶接式継手 高圧ねじ込み継手 116SS ハーフカップリング SUS304。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ねじ込み継手 116SS ハーフカップリング SUS304のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
初期設計時、性能に信頼の於ける有名ブランド品ということで選定し実装したところ、想定通りの使い勝手とシール性等基本性能に不...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧ねじ込み継手 116SS ハーフカップリング SUS304
高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング
ねじ込み形ハーフカップリング(SCH)
高圧ねじ込み継手 138SS ボス S25C
高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング
高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング
メーカー藤井高圧工業フジトクヤマト特殊鋼藤井高圧工業フジトクフジトク
通常価格1,329-528 -497 -680 -306 -424 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目2日目在庫品1日目〜
使用流体メーカー規定なし水 / 蒸気 / 油メーカー規定なしメーカー規定なし水 / 蒸気 / 油水 / 蒸気 / 油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング