17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ねじ込み式管継手 111M 丸ソケット S25C

通常単価(税別)
6254,016
税込単価
6884,418
通常出荷日:4日目~5日目

藤井高圧工業 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ねじ込み式管継手 111M 丸ソケット S25C。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧ねじ込み継手 111M 丸ソケット S25C 外形図

規格表

Sch-80

単位:mm
高圧ねじ込み継手 111M 丸ソケット S25C 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最高使用圧力区分

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
1/4B(8A)
2.0Mpa以下
1.5
1個
3/8B(10A)
2.0Mpa以下
2
1個
1/2B(15A)
2.0Mpa以下
2
1個
3/4B(20A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1B(25A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1 1/4B(32A)
2.0Mpa超
3.5
1個
1 1/2B(40A)
2.0Mpa超
6.0
1個
2B(50A)
2.0Mpa超
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
4日目
625
( 688 )
4日目
716
( 788 )
5日目
901
( 991 )
4日目
1,293
( 1,422 )
4日目
2,211
( 2,432 )
4日目
2,775
( 3,053 )
4日目
4,016
( 4,418 )
4日目

詳細情報

基本情報

藤井高圧工業 ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ねじ込み式管継手 111M 丸ソケット S25C。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式管継手 111M 丸ソケット S25Cのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易実験設備(容器)として使用
5
満足度:5.0
簡易実験に使用する容器の代用品として利用しました。この商品に樹脂ペレットを投入、両端をねじ込み継手でブラインドし、容器と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式管継手 111M 丸ソケット S25C
ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット S25C
ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット SUS304
ステンレス製ねじ込み式管継手 110SS ニップル S25C
ねじ込み式管継手 101SS 90°エルボ S25C
ステンレス製ねじ込み式管継手 114SS プラグ S25C
メーカー藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業藤井高圧工業
通常価格625-661 -1,060 -686 -782 -392 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状ソケットソケットソケット両ニップル90°エルボプラグ
ねじの種類1RcRcRcRRcR
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング