17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

引き寄せ締り 250

通常単価(税別)
33,16633,667
税込単価
36,48337,034
通常出荷日:3日目

引き寄せ締りです。【特長】・黄銅磨き、サテンニッケル、古代ブロンズの3色から選べます。【仕様】・材質:...

詳細を確認
  • 商品画像は右勝手の例です。また、大きさの比は正しくありません(色に関わらず大きさは同じです)。色は左側が黄銅磨き、右上がサテンニッケル、右下が古代ブロンズです。
  • 左右勝手があります。鎌を上から下へ動くように使用しないと建具を傷つけてしまうことがあります。左右勝手を必ずお守りください。
  • ツバは取付面と一致するように彫り込んでください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

仕上げ

勝手

最小発注数量
サテンニッケル
右勝手
1個
サテンニッケル
左勝手
1個
黄銅磨き
右勝手
1個
黄銅磨き
左勝手
1個
古代ブロンズ
右勝手
1個
古代ブロンズ
左勝手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,166
( 36,483 )
3日目
33,166
( 36,483 )
3日目
33,667
( 37,034 )
3日目
33,667
( 37,034 )
3日目
33,379
( 36,717 )
3日目
33,379
( 36,717 )
3日目

詳細情報

基本情報

引き寄せ締りです。
【特長】
・黄銅磨き、サテンニッケル、古代ブロンズの3色から選べます。
【仕様】
・材質:黄銅
・ドア厚:36mm以上
・取付ネジ:皿タッピングネジ4×30mm
【用途】
・引違い戸
・片引戸

ご注意

  • 商品画像は右勝手の例です。また、大きさの比は正しくありません(色に関わらず大きさは同じです)。色は左側が黄銅磨き、右上がサテンニッケル、右下が古代ブロンズです。
  • 左右勝手があります。鎌を上から下へ動くように使用しないと建具を傷つけてしまうことがあります。左右勝手を必ずお守りください。
  • ツバは取付面と一致するように彫り込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き寄せ締り 250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引き寄せ締り 250
ウインドウロック C-938
アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A
フラットラッチ(4穴タイプ)
LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
メーカーベストタキゲン製造スガツネ工業ミスミスガツネ工業タキゲン製造
通常価格33,166-3,9143,897850 -2,997 -2,923
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類打掛け・掛金平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ丸落し平面ラッチ
材質黄銅亜鉛合金(ZDC)アルミニウムSUS304ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング