ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防音ドアロック(軽量用) 1555

通常単価(税別)
16,659
税込単価
18,325
通常出荷日:15日目

防音室、音楽室、温度調整を必要とする実験室、機械室、保温室用。

型番:

1555D-50-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1555D-50-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
黄銅(真鍮)
特殊付加機能
防音
用途
防音室、音楽室、温度調整を必要とする実験室、機械室、保温室
仕上げ
サテンクローム
バックセット(mm)
50
ドア厚(mm)
34~40
備考1
ドア重量30kgまで

型番リスト

表示件数
型番
1555D-50-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,659
( 18,325 )
15日目

詳細情報

基本情報

防音室、音楽室、温度調整を必要とする実験室、機械室、保温室用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音ドアロック(軽量用) 1555の型番1555D-50-1のページです。 型番1555D-50-1に関する仕様情報を記載しております。
防音ドアロック(軽量用) 1555のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音ドアロック(軽量用) 1555
DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型
ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル ZL-1502型
ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型
防水ロックハンドル A-172用ハンドル
ロック付密閉用ハンドル FA-927
メーカーベストスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格16,65910,300 -68,404 -22,013 -1,0205,162
通常出荷日15日目4日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルロックハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式なしなしなしなし
材質黄銅(真鍮)亜鉛ステンレスステンレススチールスチール
特殊付加機能防音なし(通常)なし(通常)防水防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング