アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル | アルミパネル | なし | A5052 | 2 | なし | - | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 2 | なし | キリ穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 2 | なし | キリ穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 2 | なし | 皿穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 2 | なし | 皿穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 2 | なし | 面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル | アルミパネル | なし | A5052 | 3 | なし | - | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 3 | なし | キリ穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 3 | なし | キリ穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 3 | なし | 皿穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 3 | なし | 皿穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパネル | なし | A5052 | 3 | なし | 面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | なし | パネル | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | - | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | なし | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | キリ穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | なし | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | キリ穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | なし | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | 皿穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | なし | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | 皿穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | なし | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | 面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | - | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | キリ穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | キリ穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | 皿穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | 皿穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | 3 ~ 5 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミ縞鋼板 | なし | A5052 | 3 | なし | 面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル | アルミパンチングパネル | 標準 | A5052 | 2 | φ12×P18 | - | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパンチングパネル | 標準 | A5052 | 2 | φ12×P18 | キリ穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパンチングパネル | 標準 | A5052 | 2 | φ12×P18 | キリ穴加工、面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパンチングパネル | 標準 | A5052 | 2 | φ12×P18 | 皿穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパンチングパネル | 標準 | A5052 | 2 | φ12×P18 | 皿穴加工、面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
アルミニウム | 白アルマイト処理 | パネル(追加工あり) | アルミパンチングパネル | 標準 | A5052 | 2 | φ12×P18 | 面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 2.68 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル | ステンレスパネルNO2B | なし | SUS304 | 1.5 | なし | - | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル(追加工あり) | ステンレスパネルNO2B | なし | SUS304 | 1.5 | なし | キリ穴加工 | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル(追加工あり) | ステンレスパネルNO2B | なし | SUS304 | 1.5 | なし | キリ穴加工、面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル(追加工あり) | ステンレスパネルNO2B | なし | SUS304 | 1.5 | なし | 面取り | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル | ステンレスパネル#400 | なし | SUS304 | 1.5 | なし | - | 片面磨き | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル(追加工あり) | ステンレスパネル#400 | なし | SUS304 | 1.5 | なし | キリ穴加工 | 片面磨き | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル(追加工あり) | ステンレスパネル#400 | なし | SUS304 | 1.5 | なし | キリ穴加工、面取り | 片面磨き | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 2000 | 1 ~ 1000 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | パネル(追加工あり) | ステンレスパネル#400 | なし | SUS304 | 1.5 | なし | 面取り | 片面磨き | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル | ステンレスエキスパンドパネル(Mタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.5 W=1.7 SW=22 LW=50.8 | - | なし | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Mタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.5 W=1.7 SW=22 LW=50.8 | キリ穴加工、面取り | なし | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Mタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.5 W=1.7 SW=22 LW=50.8 | キリ穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Mタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.5 W=1.7 SW=22 LW=50.8 | 皿穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Mタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.5 W=1.7 SW=22 LW=50.8 | 皿穴加工、面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Mタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.5 W=1.7 SW=22 LW=50.8 | 面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル | ステンレスエキスパンドパネル(Mタイプ) | なし | SUS304 | - | T=1.5 W=1.7 SW=22 LW=50.8 | - | なし | 10 ~ 1200 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル | ステンレスエキスパンドパネル(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.2 W=1.4 SW=12 LW=30.5 | - | なし | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.2 W=1.4 SW=12 LW=30.5 | キリ穴加工、面取り | なし | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.2 W=1.4 SW=12 LW=30.5 | キリ穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.2 W=1.4 SW=12 LW=30.5 | 皿穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.2 W=1.4 SW=12 LW=30.5 | 皿穴加工、面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル(追加工あり) | ステンレスエキスパンドパネル(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | T=1.2 W=1.4 SW=12 LW=30.5 | 面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | エキスパンドパネル | ステンレスエキスパンドパネル(Sタイプ) | なし | SUS304 | - | T=1.2 W=1.4 SW=12 LW=30.5 | - | なし | 10 ~ 1200 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット | ステンレスネット(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | 線径φ1.4 P=12.7 | - | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット(追加工あり) | ステンレスネット(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | 線径φ1.4 P=12.7 | キリ穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット(追加工あり) | ステンレスネット(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | 線径φ1.4 P=12.7 | キリ穴加工、面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | 4H / 4H2 / 6H / 6H2 / 8H / 8H2 / 8H4 / 10H / 10H2 / 10H4 / 10H6 / 12H / 12H2 / 12H4 / 12H6 / 16H4 | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット(追加工あり) | ステンレスネット(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | 線径φ1.4 P=12.7 | 皿穴加工 | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット(追加工あり) | ステンレスネット(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | 線径φ1.4 P=12.7 | 皿穴加工、面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | 3 | 8.5 ~ 16.5 | 8.5 ~ 16.5 | 4S / 4S2 / 6S / 6S2 / 8S / 8S2 / 8S4 / 10S / 10S2 / 10S4 / 10S6 / 12S / 12S2 / 12S4 / 12S6 / 16S4 | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット(追加工あり) | ステンレスネット(Sタイプ) | 枠付 | SUS304 | - | 線径φ1.4 P=12.7 | 面取り | なし | 200 ~ 2000 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 10 | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット | ステンレスネット(Sタイプ) | なし | SUS304 | - | 線径φ1.4 P=12.7 | - | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |
ステンレス | なし | ネット | ステンレスネット(Mタイプ) | なし | SUS304 | - | 線径φ3.2 P=30.0 | - | なし | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | 1個 |