17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 厚さ B(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロックナット 高速・重荷重用

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロックナット 高速・重荷重用 外形図

製品仕様

型番締付トルク(N・cm)
[参考]
固定止めねじ
締付トルク(N・cm)
[参考]
質量(g)
WBK17L-31H4,100490(M6)100.9
WBK20L-31H4,500490(M6)117.3
WBK25L-31H8,500490(M6)163.8
WBK30L-31H10,100490(M6)186.7
WBK35L-31H13,800490(M6)233.4
WBK40L-31H15,500490(M6)258.8

規格表

ロックナット 高速・重荷重用 規格表

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

厚さ B

(mm)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M17
18
37
32
1
10
1個
M20
18
40
36
1
10
1個
M25
20
45
41
1.5
10
1個
M30
20
50
46
1.5
10
1個
M35
22
55
50
1.5
10
1個
M40
22
60
55
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,506
( 4,957 )
6日目
5,919
( 6,511 )
6日目
5,912
( 6,503 )
6日目
6,051
( 6,656 )
6日目
5,602
( 6,162 )
6日目
5,561
( 6,117 )
6日目

詳細情報

基本情報

ボールねじ支持軸受の傾き少ない取り付けの専用ロックナット 高速・重荷重用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックナット 高速・重荷重用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックナット 高速・重荷重用
工作機械 高速・重荷重用サポートユニット 固定側サポートユニット(丸形)
ロックナット 軽荷重用
サポートユニット角型 固定側標準狭ピッチタイプ 海外製アンギュラベアリング5級
サポートユニット固定側 角形 BK形
搬送用ボールねじ用サポートキット
メーカーNSKNSKNSKミスミTHKNSK
通常価格4,506-49,630 -871 -4,930 -10,768 -8,722 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類関連部品固定側関連部品固定側取付穴狭ピッチタイプ固定側固定側
形状丸形丸形2面取り丸形角形タイプ角形丸形2面取り
取付方法側面取付側面取付側面取付面取付面取付側面取付
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜なし四三酸化鉄皮膜
サポート材質スチールスチールスチールS45Cスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング