17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格容量(範囲指定)(W)

  • 定格容量(W)

    ~mm
  • 電力密度(cm2)

    ~mm
  • シース外径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 60日以内

片端子マイクロヒーター

片端子マイクロヒーター
通常単価(税別)
11,48221,742
税込単価
12,63023,916
通常出荷日:19日目~60日目

フレキシブル性に富んだ耐久性のあるヒーターです。【特長】・ヒータエレメントはSUS316を採用。・極細...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MR マイクロヒーター MRKの仕様

片端子マイクロヒータ:関連画像

MRKの外形図

項目 標準
電圧 AC100V、200V、異電圧
エレメント(材質) SUS316
スリーブ(材質) SUS304
リード線(材質) ニッケル

結線

  • スリーブ管にニッケル単線リードが取り付けてある。
  • 単線リードを耐熱リードと圧着するか、ネジ止めを強くし、結線施行する。

注意・禁止事項

  • スリーブはリード取出部に防湿シール加工を施してあるので、スリーブ周囲の温度は100℃以下で使用する。
  • 重ならないように取り付ける。
  • 重なったり、クロスし取り付けると断線の原因となる。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格容量(範囲指定)

(W)

定格容量

(W)

電力密度

(cm2)

シース外径

最小発注数量
100
600~
1000
3.5
φ4.0
1個
100
150~250
200
2.3
φ1.6
1個
100
150~250
250
3.4
φ1.6
1個
100
300~560
500
2.7
φ2.8
1個
100
600~
700
3.5
φ3.2
1個
200
600~
1500
4.0
φ3.2
1個
200
600~
2000
3.5
φ4.0
1個
200
300~560
500
3.6
φ1.6
1個
200
600~
700
2.1
φ2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,299
( 21,229 )
19日目
11,726
( 12,899 )
19日目
11,482
( 12,630 )
19日目
14,658
( 16,124 )
19日目
14,413
( 15,854 )
19日目
18,078
( 19,886 )
60日目
21,742
( 23,916 )
19日目
12,215
( 13,437 )
19日目
15,635
( 17,199 )
19日目

詳細情報

基本情報

フレキシブル性に富んだ耐久性のあるヒーターです。
【特長】
・ヒータエレメントはSUS316を採用。
・極細のエレメントで即熱性を実現。
・発熱部は曲げ、巻き加工が自由。
・複雑な形状の被加熱物にも取り付けが容易。
・金属プレートに挟み込み熱板としても使用可能。
【用途】
・配管の凍結防止・保温・加熱用に最適。

商品担当おすすめ

  • TDJ 指示コントローラー 画像

    JUST

    TDJ 指示コントローラー

    「片端子マイクロヒーター」と組合わせてご使用頂くと正確な温度制御・管理が可能となる温度調節器・温度コントーラーです。

  • 小型端子箱付きK熱電対 画像

    JUST

    小型端子箱付きK熱電対

    「温度調節器・コントローラ(単相源)」と組合わせてご使用頂くと正確な温度測定が可能になるセンサー・検出器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片端子マイクロヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q曲げはどの位までが、許容範囲ですか?
A
曲げ寸法は、シース外径の2倍の半径まで可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片端子マイクロヒーター
両端子マイクロヒータ
マイクロヒータ
リボンヒーター(シリカガラスクロス)
MOLIヒーター
アルミ箔ヒーター
メーカーJUSTJUSTミスミスリーハイ坂口電熱スリーハイ
通常価格11,482-10,322 -14,280 -16,530 -3,686 -5,029 -
通常出荷日19日目〜7日目〜5日目3日目〜4日目在庫品1日目〜
発熱(シース)部常用限度(℃)600600----
スリーブ部耐熱温度(℃)200200----
シース材質SUS316SUS316----
スリーブ部材質SUS304SUS304----
リード材質ニッケルニッケル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング