メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 33日以内

TCSFフリー電源コントローラー

TCSFフリー電源コントローラー TCSF-330
通常単価(税別)
88,215
税込単価
97,037
通常出荷日:33日目

AC100V(単相)、AC200V(単相または3相)を任意で使用できる温度コントローラー。【特長】・過...

詳細を確認

型番:

TCSF-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TCSF-330の仕様・寸法情報

制御方式
PID制御方式(SSR内蔵)
最大接続電流容量
30A(抵抗負荷)
チャンネル数
1点
入力種類
熱電対又は測温抵抗体
表示分解能
0.1又は1
付属品
なし
使用周囲温湿度範囲
0~50℃,20~90%RH(結露無きこと)
保存周囲温湿度範囲
-25~70℃,5~95%RH(氷結、結露無きこと)

商品情報

TCSFフリー電源コントローラー TCSF-330の仕様

TCSF-330の外形図

TCSF-330の外形図

TCSF-330の配線図

TCSF-330の配線図

  • 電源:AC100V単相、AC200V単相、AC200V3相
  • 入力:K熱電対・測温抵抗体
  • 温度制御方式:PIDオートチューニング(SSR方式)
  • 温度調節精度:±0.3%FS±1digit
  • 接続容量:抵抗負荷 MAX30A
  • 本体寸法:162×286×225mm
  • 警報出力:1点 無電圧接点出力
  • 設定範囲:K熱電対 0~999℃、Pt 100Ω -19.9~+99.9℃

型番リスト

表示件数
型番
TCSF-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,215
( 97,037 )
33日目

詳細情報

基本情報

AC100V(単相)、AC200V(単相または3相)を任意で使用できる温度コントローラー。
【特長】
・過電流遮断機能付き。
・過昇時遮断機能付き。
・入力はマルチ入力SSR方式の為、より高精度の温度コントロールが可能。
・接続容量MAX30A。
・一台で三相及び単相電源のどちらでも使用可能。
【用途】
・高精度な温度制御が必要な加熱物に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TCSFフリー電源コントローラーの型番TCSF-330のページです。 型番TCSF-330に関する仕様情報を記載しております。
TCSFフリー電源コントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q複数の端子を取り付けも良いでしょうか?
A
許容電流値内(30A)であれば問題ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCSFフリー電源コントローラー
TDJ 指示コントローラー
多チャンネル モジュール型 温度調節器 TMシリーズ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
デジタル温度コントローラ monoone+W
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
メーカーJUSTJUSTAUTONICS(オートニクス)ミスミスリーハイオムロン
通常価格88,21533,92919,814 -10,210 -40,51215,410 -
通常出荷日33日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
制御方式PID制御方式(SSR内蔵)PID制御方式(SSR内蔵)ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
最大接続電流容量30A(抵抗負荷)15A(抵抗負荷)----
チャンネル数1点1点----
入力種類熱電対又は測温抵抗体熱電対又は測温抵抗体----
表示分解能0.1又は10.1又は1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング