メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TDJ 指示コントローラー

TDJ 指示コントローラー TDJS
通常単価(税別)
33,929
税込単価
37,322
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

センサーを選ばないマルチ入力(SSR出力)の温度コントローラー。【特長】・電源は95V~240Vを任意...

詳細を確認

型番:

TDJS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TDJSの仕様・寸法情報

制御方式
PID制御方式(SSR内蔵)
制御点数(ヶ)
1
最大接続電流容量
15A(抵抗負荷)
チャンネル数
1点
入力種類
熱電対又は測温抵抗体
表示分解能
0.1又は1
付属品
電源・アース線
使用周囲温湿度範囲
0~50℃,20~90%RH(結露無きこと)
保存周囲温湿度範囲
-25~70℃,5~95%RH(氷結、結露無きこと)
-
-

商品情報

TDJ 指示コントローラー TDJSの仕様

TDJSの外形図

TDJSの外形図

TDJSの配線図

TDJSの配線図

  • 電源:AC95~240V
  • 入力:K熱電対・測温抵抗体
  • 温度制御方式:PIDオートチューニング(SSR方式)
  • 温度調節精度:±0.3%FS±1digit
  • 接続容量:抵抗負荷 MAX15A
  • 本体寸法:135×145×95mm
  • 付属品:アース線、電源コード(2m)100・200V用2本
  • 設定範囲:K熱電対 0~999℃、Pt100Ω -19.9~+99.9℃

型番リスト

表示件数
型番
TDJS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,929
( 37,322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

センサーを選ばないマルチ入力(SSR出力)の温度コントローラー。
【特長】
・電源は95V~240Vを任意にご利用いただけます。
・入力はもちろんマルチ入力(温度指示計の設定が必要です)SSR方式のため、より高精度の温度コントロールが可能です。
【用途】
・高精度な温度制御が必要な加熱物に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 温度調節コントローラー 自在タイプ 画像

    ミスミ

    温度調節コントローラー 自在タイプ

    「温度調節器・コントローラ(単相源)」を併用する事で安全回路や温度モニターが可能となる温度調節器・温度コントローラーです。

  • 小型端子箱付きK熱電対 画像

    JUST

    小型端子箱付きK熱電対

    「温度調節器・コントローラ(単相源)」と組合わせてご使用頂くと正確な温度測定が可能になるセンサー・検出器です。

  • 両端子マイクロヒータ 画像

    JUST

    両端子マイクロヒータ

    「温度調節器・コントローラ(単相源)」と組合わせてご使用頂くと正確な温度測制御が可能になるヒーターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TDJ 指示コントローラーの型番TDJSのページです。 型番TDJSに関する仕様情報を記載しております。
TDJ 指示コントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q温度が安定しない、どう対処すべきですか?
A
PID値が上手くマッチングしていない可能性があるため、オートチューニングを実施してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TDJ 指示コントローラー
TCSFフリー電源コントローラー
デジタル指示調節計 形C26
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
デジタル温度コントローラ monoOne+Ao
加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ
メーカーJUSTJUSTアズビルミスミスリーハイAUTONICS(オートニクス)
通常価格33,92988,21564,977 -7,94043,30010,320 -
通常出荷日在庫品1日目33日目4日目在庫品1日目3日目8日目〜
制御方式PID制御方式(SSR内蔵)PID制御方式(SSR内蔵)ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
制御点数(ヶ)1-1111
最大接続電流容量15A(抵抗負荷)30A(抵抗負荷)----
チャンネル数1点1点----
入力種類熱電対又は測温抵抗体熱電対又は測温抵抗体----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング