17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

液体加熱用シースヒータ(PTFE被覆)

液体加熱用シースヒータ(PTFE被覆)
通常単価(税別)
43,89952,899
税込単価
48,28958,189
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

腐食が起きやすい薬液の加熱に最適なふっ素樹脂ヒーター。【特長】・ふっ素樹脂チューブで完全被覆されている...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

液体加熱用シースヒータ (PTFE被覆):関連画像

LYFの外形図

液体加熱用シースヒータ (PTFE被覆):関連画像

LYTの外形図

項目 標準
電圧相数 AC110V or 220V 1φ
周囲温度 10~60℃
L首下 下表(品番一覧表)参照
CS非発熱部 下表(品番一覧表)参照
HS発熱部 下表(品番一覧表)参照
エレメント Cu・Ni plat
被覆 ふっ素樹脂(PTFE)
サポート ふっ素樹脂(PTFE)
フック SUS304
キャップ フェノール樹脂
コード VCTF 1.25sq l=2000
仕様液温 最大80℃
  • 仕様温度は1kWまでは80℃、2kWは60℃までの液温で使用可能。
  • 大きな水槽等で温度差が予測される場合撹拌機等で温度差を少しなくして使用すると、ヒーターが長寿命で使用できる。
  • 空焚きを防止する為、発熱部は完全に液中に沈めて使用する。
  • コントロールはTCシリーズを使用。
型式 電圧V 容量W 寸法
L首下 HS発熱部 φ外形
LYF1A 110 500 290 80 85
LYF1B 110 1k 340 100 145
LYT-1A 110 500 280 140 85
LYT-1B 110 1k 340 220 145

型番リスト

表示件数

シース形状

長さ L

(mm)

最小発注数量
角型
290
1個
角型
340
1個
ストレート
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,799
( 53,679 )
5日目
52,899
( 58,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,899
( 48,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

腐食が起きやすい薬液の加熱に最適なふっ素樹脂ヒーター。
【特長】
・ふっ素樹脂チューブで完全被覆されている為、耐食性に優れる。
・直接加熱で抜群の熱効率。
・フックが付いている為、取り付けも可能。
【用途】
・金属イオンを嫌う、又は腐食の起きやすい薬液の加熱に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体加熱用シースヒータ(PTFE被覆)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上限温度は何℃でしょうか?
A
500W・1kWの場合は80℃、2kWの場合は60℃となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体加熱用シースヒータ(PTFE被覆)
液体加熱用シースヒータ
液体加熱用シースヒーター
液体加熱用シースヒータ 標準タイプ
液体加熱用シースヒータ 過昇防止タイプ
液体加熱用シースヒータ ストレート片端子型タイプ
メーカーJUSTミスミ加島ミスミミスミミスミ
通常価格43,899-5,600 --10,970 -21,060 -13,860 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目10日目〜5日目5日目8日目〜
発熱部常用限度(℃)80-----
ヒーター材質銅(ニッケルメッキ)-----
被覆・サポート材質PTFE-----
フック材質SUS304-----
電源コード(sq)VCTF 1.25-----
よく一緒に購入される商品

液体加熱用シースヒータカテゴリの売れ筋ランキング