メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

シューター 1列1段

型番:

GFM-C00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFM-C00の仕様・寸法情報

ユニット形状
シューター
寸法
1065mm(L)x533mm(W)x800mm(H)

商品情報

製品仕様

外観図

シューター 1列1段 外観図

仕様

型番部品構成
GFM-C00フレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ・φ75キャスターブレーキ付×4
スライド部:コロコン・コロコンフック

型番リスト

表示件数
型番
GFM-C00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,789
( 22,868 )
14日目

詳細情報

基本情報

シンプルなラック。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム
・コネクタ : マルチコネクタアウター型、アングルコネクタアウター型
・脚部 : フットコネクタM12、樹脂タイプ、φ75(直径75mm)キャスター、ブレーキ付×4
・スライド部 : コロコン・コロコンフック
【用途】
・シューターとして便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューター 1列1段の型番GFM-C00のページです。 型番GFM-C00に関する仕様情報を記載しております。
シューター 1列1段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューター 1列1段
シューター 1列2段(段違いタイプ)
シューター 2列3段
シューター 3列3段
トレイキャビネット
跳ね上げ台車
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格20,78935,93396,191122,965152,83358,882
通常出荷日14日目14日目14日目14日目11日目10日目
ユニット形状シューターシューターシューターシューターその他台車
寸法1065mm(L)x533mm(W)x800mm(H)1300mm(L)x533mm(W)x1100mm(H)1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H)1620mm(L)x1116mm(W)x1500mm(H)632×480×1273mm900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング