メカニカル部品技術窓口
シンプルなラック。【特長】・フレーム : グリーンフレーム。・コネクタ : マ...
詳細情報を確認する
| 型番 | D(mm) | 高さ | 耐荷重 | 部品構成 |
|---|---|---|---|---|
| GFM-A06 | 300 | H=1,500 | 80kg(棚1段40kgまで) | フレーム:グリーンフレーム コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型 棚板:メラミン樹脂コーティングボード t=17 脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12 |
| GFM-A07 | 450 | H=1,500 | 80kg(棚1段40kgまで) | フレーム:グリーンフレーム コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型 棚板:メラミン樹脂コーティングボード t=17 脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12 |

シンプルなラック。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム。
・コネクタ : マルチコネクタインナー型、フリーコネクタインナー型。
・棚板 : メラミンボード t=17。
・脚部 : フットコネクタM12、樹脂タイプ、アジャスタM12。
【用途】
・ラックとして収納等に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミパイプフレーム
5通常価格(税別):11,572円~

スペーシア
標準パイプ
4.5通常価格(税別):1,067円~

スペーシア
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
4.3通常価格(税別):420円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~