17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラック メラミンボード棚 H1200

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

ラック メラミンボード棚 H1200 外観図
  • 写真はD450

仕様

型番D(mm)高さ耐荷重部品構成
GFM-A02300H=1,20080kg(棚1段40kgまで)フレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
棚板:メラミン樹脂コーティングボード t=17
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
GFM-A03450H=1,20080kg(棚1段40kgまで)フレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
棚板:メラミン樹脂コーティングボード t=17
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12

使用例

ラック メラミンボード棚 H1200 使用例

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
875mm(L)x300mm(W)x1200mm(H)
1個
875mm(L)x450mm(W)x1200mm(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,549
( 101,804 )
8日目
94,612
( 104,073 )
8日目

詳細情報

基本情報

シンプルなラック。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム。
・コネクタ : マルチコネクタインナー型、フリーコネクタインナー型。
・棚板 : メラミンボード t=17。
・脚部 : フットコネクタM12、樹脂タイプ、アジャスタM12。
【用途】
・ラックとして収納等に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック メラミンボード棚 H1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック メラミンボード棚 H1200
ラック メラミンボード棚 H1500
ラック H1200
ラック H1500
台車A 作業ボード
台車B 作業ボード
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格92,549-83,804 -46,217 -42,096 -44,574 -46,791 -
通常出荷日8日目8日目5日目5日目8日目8日目
ユニット形状ラックラックラックラック台車台車

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト