17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エリアガードトビラ 高さ 952.5mm×幅 800mm

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GFM-808、R : GFM-809の外観(R : 右開き)

GFM-808、R:GFM-809(R : 右開き)

製品仕様

GFM-808Y、R : GFM-809Yの外観(R : 右開き)

GFM-808Y、R:GFM-809Y(R : 右開き)

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
エリアガード トビラ 左開
1個
エリアガード トビラ イエロー 左開
1個
エリアガード トビラ 右開
1個
エリアガード トビラ イエロー 右開
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,031
( 14,334 )
8日目
15,424
( 16,966 )
8日目
12,824
( 14,106 )
10日目
15,424
( 16,966 )
10日目

詳細情報

基本情報

豊富なバリエーションのエリアガード扉。
【特長】
・アルミパイプ構造材 GFユニット
・支柱:グリーンフレームG
・横枠:グリーンフレームLスロット
・縦桟:グリーンフレームS
・横枠:グリーンフレームLスロット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エリアガードトビラ 高さ 952.5mm×幅 800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エリアガードトビラ 高さ 952.5mm×幅 800mm
トレイキャビネット
シューター 3列3段
平台車A
シューター 2列3段
カゴ台車 GFM-443
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格12,824-152,833122,9655,59496,19179,934
通常出荷日8日目〜11日目14日目4日目14日目14日目
ユニット形状パーテーションその他シューター台車シューター台車
寸法952.5mm(H)×800mm(W)632×480×1273mm1620mm(L)x1116mm(W)x1500mm(H)438mm(L)x305mm(W)x129mm(H)1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H)800mm(L)x600mm(W)x1700mm(H)
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト