17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エリアガード 高さ 1100×幅 1000・500mm

通常単価(税別)
1,1941,725
税込単価
1,3131,898
通常出荷日:3日目~7日目

バリエーション豊富なエリアガード【特長】・アルミパイプ構造材 GFユニット・ユニット形状:パーテーショ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エリアガード 高さ 1100mm×幅 1000mm・500mm:関連画像

エリアガードGFM-807

エリアガード 高さ 1100mm×幅 1000mm・500mm:関連画像

エリアガード1,100(H)×500(W)

製品仕様

エリアガード 高さ 1100mm×幅 1000mm・500mm:関連画像

エリアガードイエローGFM-807Yの外観

エリアガード 高さ 1100mm×幅 1000mm・500mm:関連画像

エリアガードイエロー1,100(H)×500(W)の外観

型番リスト

表示件数

寸法

仕様

最小発注数量
1100mm(H)x1000mm(W)
支柱キット
1個
1100mm(H)x1000mm(W)
支柱イエローキット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
7日目
1,725
( 1,898 )
3日目

詳細情報

基本情報

バリエーション豊富なエリアガード
【特長】
・アルミパイプ構造材 GFユニット
・ユニット形状:パーテーション
【用途】
・パーティションとして便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エリアガード 高さ 1100×幅 1000・500mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全柵として使用
5
満足度:5.0
設備の安全柵としてしようしています。 組立、設置が容易で工場内で多用しています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エリアガード 高さ 1100×幅 1000・500mm
エリアガードトビラ 高さ 952.5mm×幅 800mm
移動式パーティション PET透明 H1000
作業台A 高剛性 移動作業用
作業台A 高剛性 立ち作業用
作業台A 高剛性 座り作業用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,194-12,824 -17,34834,058 -31,709 -30,936 -
通常出荷日3日目〜8日目〜7日目8日目8日目8日目
ユニット形状パーテーションパーテーションパーテーション作業台作業台作業台
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト