メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

移動式パーティション PET透明 H1000

型番:

GFM-806
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFM-806の仕様・寸法情報

ユニット形状
パーテーション
寸法
1000mm(L)x560mm(W)x1000mm(H)

商品情報

製品仕様

外観図

移動式パーティション PET透明 H1000 外観図

仕様

型番部品構成
GFM-806フレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・アングルコネクタインナー型
脚部:φ50フレームキャスターブレーキ付
パネル:PET透明 t=3

型番リスト

表示件数
型番
GFM-806
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,348
( 19,083 )
7日目

詳細情報

基本情報

重ねて収納できる移動式パーティション。
【特長】
・脚部が重ねられるので収納時スペースをセーブできる。
・フレーム : グリーンフレーム
・コネクタ : マルチコネクタインナー型、アングルコネクタインナー型
・脚部 : φ50(直径50mm)フレームキャスター、ブレーキ付
・パネル : PET透明 t=3

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式パーティション PET透明 H1000の型番GFM-806のページです。 型番GFM-806に関する仕様情報を記載しております。
移動式パーティション PET透明 H1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式パーティション PET透明 H1000
移動式パーティション PET透明・アルミ複合板 H1800
GF作業台用引き出しキット
カゴ台車 GFM-443
シューター 2列3段
平台車A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格17,34830,10123,51079,93496,1915,594
通常出荷日7日目7日目10日目14日目14日目4日目
ユニット形状パーテーションパーテーション作業台台車シューター台車
寸法1000mm(L)x560mm(W)x1000mm(H)1000mm(L)x560mm(W)x1800mm(H)617mm(W)x750mm(D)x110mm(H)800mm(L)x600mm(W)x1700mm(H)1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H)438mm(L)x305mm(W)x129mm(H)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト