17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

移動式パーティション 格子タイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

移動式パーティション格子タイプの外観

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
1000mm(L)x560mm(W)x1800mm(H)
1個
1000mm(L)x560mm(W)x1000mm(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,029
( 19,832 )
4日目
15,791
( 17,370 )
4日目

詳細情報

基本情報

重ねて収納できる移動式パーティション。
【特長】
・格子タイプ。
・脚部が重ねることができるので収納時スペースをセーブできる。
・フレーム : グリーンフレーム。
・コネクタ : マルチコネクタインナー型、アングルコネクタインナー型。
・脚部 : φ50(直径50mm)フレームキャスター、ブレーキ付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式パーティション 格子タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式パーティション 格子タイプ
移動式パーティション アルミ複合板タイプ
移動式パーティション PET透明 H1000
移動式パーティション PET透明・アルミ複合板 H1800
作業台C ノーマルタイプ 移動作業用
作業台B棚付 高剛性タイプ 移動作業用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格15,791-18,431 -17,34830,10166,625 -56,035 -
通常出荷日4日目7日目7日目7日目9日目15日目
ユニット形状パーテーションパーテーションパーテーションパーテーション作業台作業台
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング