17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

4WS標準台車 GFW-363

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4WS標準台車

販売終了

型番

GFW-363

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

連結した台車がすべて同じ軌道で回転するため、通路スペースを削減できる台車。
【特長】
・前後の車輪が連動して動くことによって、小半径の回転を実現。
・連結して使用した際に、連結した台車がすべて同じ軌道で回転するため、通路スペースを削減。
・連結からはずすと、前が固定、後ろが自在の台車となり手押し台車としての使い勝手も確保。
・サイズ : W710×D1,200×H270mm(手押し部高さ 1,060mm)。
・耐荷重 : 200kg。牽引速度 : 10km / h以下。旋回半径 : R750。質量 : 45kg。

指定中の仕様・寸法情報

ユニット形状
台車
寸法
1661.8mm(L)x700mm(W)x1065mm(H)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト