メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

跳ね上げ台車

型番:

GFM-441
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFM-441の仕様・寸法情報

ユニット形状
台車
寸法
900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)
仕様
ハンマーロック無
-
-

商品情報

製品仕様

外観図

跳ね上げ台車 外観図

仕様

型番部品構成
GFM-441フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・トルクヒンジ
底板:アルミ縞鋼板 t=3・ボードホルダ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2

型番リスト

表示件数
型番
GFM-441
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,882
( 64,770 )
10日目

詳細情報

基本情報

任意の角度に保持できるフリーストップ仕様の台車。
【特長】
・トルクヒンジを使用。任意の角度に保持できるフリーストップ仕様(ロック機能なし)。
・フレーム : グリーンフレーム、グリーンフレームLスロット。
・コネクタ : マルチコネクタインナー型、マルチコネクタアウター型、トルクヒンジ。
・底板 : アルミ縞鋼板 t=3、ボードホルダ、フレームガード。
・脚部 : φ100(直径100mm)自在キャスターブレーキ×2。
・φ100(直径100mm)固定キャスター×2。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

跳ね上げ台車の型番GFM-441のページです。 型番GFM-441に関する仕様情報を記載しております。
跳ね上げ台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
跳ね上げ台車
跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442
長尺物用台車
長尺用台車 ハンマーロック GFM-440
GF作業台用引き出しキット
GF作業台用スライドテーブルキット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格58,88271,19333,69836,08623,51022,336
通常出荷日10日目10日目4日目4日目10日目10日目
ユニット形状台車台車台車台車作業台作業台
寸法900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)617mm(W)x750mm(D)x110mm(H)612mm(W)x750mm(D)x110mm(H)
仕様ハンマーロック無ハンマーロック付ハンマーロック無ハンマーロック付引き出しキットスライドテーブルキット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト