メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

平台車B GFM-438

通常単価(税別)
7,350
税込単価
8,085
通常出荷日:4日目

重ねて保管ができます。【特長】・フレーム:グリーンフレーム・コネクタ:パレットコネクタ、アウターコネク...

詳細を確認
  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

型番:

GFM-438
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFM-438の仕様・寸法情報

ユニット形状
台車
寸法
1354mm(L)x349mm(W)x129mm(H)

商品情報

製品仕様

外観図

平台車B GFM-438 外観図

仕様

型番部品構成
GFM-438フレーム:グリーンフレーム
コネクタ:パレットコネクタ・アウターコネクタ
脚部:φ75キャスターブレーキ×4

型番リスト

表示件数
型番
GFM-438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,350
( 8,085 )
4日目

詳細情報

基本情報

重ねて保管ができます。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム
・コネクタ:パレットコネクタ、アウターコネクタ
・脚部:Φ75キャスターブレーキ×4

ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平台車B GFM-438の型番GFM-438のページです。 型番GFM-438に関する仕様情報を記載しております。
平台車B GFM-438のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平台車B GFM-438
平台車A
カゴ台車 GFM-443
跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442
長尺用台車 ハンマーロック GFM-440
トレイキャビネット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格7,3505,59479,93471,19336,086152,833
通常出荷日4日目4日目14日目10日目4日目11日目
ユニット形状台車台車台車台車台車その他
寸法1354mm(L)x349mm(W)x129mm(H)438mm(L)x305mm(W)x129mm(H)800mm(L)x600mm(W)x1700mm(H)900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)632×480×1273mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト