17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

台車B 作業ボード ハンマーロックタイプの外観

写真は900×600×880

使用例

台車Bの使用例

固定・自在キャスター取付

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
600mm(W)x400mm(D)x600mm(H)
1個
600mm(W)x400mm(D)x810mm(H)
1個
900mm(W)x600mm(D)x880mm(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,564
( 57,820 )
8日目
50,911
( 56,002 )
8日目
61,500
( 67,650 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
・天板・棚板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ・フレームガード
・脚部:φ100(直径100mm)自在キャスターブレーキ×2・ φ100(直径100mm)固定キャスター×2
【用途】
・台車・作業台として便利。

商品担当おすすめ

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • マルチコネクタアウター型 画像

    SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型

    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。

  • 台車A ステンレスパネル 画像

    SUS(エスユーエス)

    台車A ステンレスパネル

    GFシリーズの台車ユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車B 作業ボート ハンマーロックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ
台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ
台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ
台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格50,911-57,618 -48,470 -53,138 -62,645 -65,424 -
通常出荷日8日目11日目8日目8日目11日目11日目
ユニット形状台車台車台車台車台車台車

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング