17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

通常単価(税別)
62,64592,284
税込単価
68,910101,512
通常出荷日:11日目

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。【特長】・フレー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ 外観図
  • 写真は900×600×880

台車構造

台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ 台車構造図

仕様

型番W×D×H(mm)耐荷重部品構成
GFM-410600×400×60060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100
GFM-411600×400×81060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100
GFM-412900×600×88060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100

使用例

台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ 使用例

固定・自在キャスター取付

台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ 固定・自在キャスター取付図

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
600mm(W)x400mm(D)x600mm(H)
1個
600mm(W)x400mm(D)x810mm(H)
1個
900mm(W)x600mm(D)x880mm(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,645
( 68,910 )
11日目
63,032
( 69,335 )
11日目
92,284
( 101,512 )
11日目

詳細情報

基本情報

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
・天板・棚板:ステンレスパネルNO2B t=1.5・ボードホルダ
・TナットS・トラスネジ・フレームガード。
・脚部:φ100(直径100mm)自在キャスターブレーキ×2
・φ100(直径100mm)固定キャスター×2・ハンマーロック100。
【用途】
・台車として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
台車A ステンレスパネル
台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ
台車C ステンレスパネル
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格62,645-57,618 -65,424 -53,017 -48,470 -62,096 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目11日目
ユニット形状台車台車台車台車台車台車

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング