17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

台車A 作業ボード ハンマーロックタイプの外観

製品仕様

台車の構造

構造

使用例

台車Aの使用例

取付方法

固定・自在キャスター取付

固定・自在キャスター取付

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
600mm(W)x400mm(D)x600mm(H)
1個
600mm(W)x400mm(D)x810mm(H)
1個
900mm(W)x600mm(D)x880mm(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,470
( 53,317 )
8日目
48,701
( 53,571 )
8日目
56,087
( 61,696 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
・天板・棚板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ・フレームガード
・脚部:φ100(直径100mm)自在キャスターブレーキ×2
・φ100(直径100mm)固定キャスター×2・ハンマーロック100。
【用途】
・作業台として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車A 作業ボード ハンマーロックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ
台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ
台車A 作業ボード
台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ
台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格48,470-53,138 -44,574 -62,645 -50,911 -57,618 -
通常出荷日8日目8日目8日目11日目8日目11日目
ユニット形状台車台車台車台車台車台車
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト