メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ボードレベラーキット

通常単価(税別)
21,990
税込単価
24,189
通常出荷日:9日目

工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更可能なパイプフレーム・グリーンフレームユニット。【特長】・セル生...

詳細を確認
  • 2024/2/1受注分より仕様変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

型番:

GFK-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GFK-900の仕様・寸法情報

ユニット形状
その他
仕様
工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更

商品情報

製品仕様

型番環境質量
GFK-900RoHS10対応品4,580g/セット

使用例

ボードレベラーキット 使用例

使用方法

ボードレベラーキット 使用方法図

テーブル下のハンドル(3ヶ所)を緩め、テーブルのレベル調整を行います。(調整高さ200mm)

技術情報・設計アイデア

設計基準

ボードレベラーキット 設計基準図
  • ※印寸法は、外寸28mmサイズフレームのみを使用しユニットを構成した場合の値となります。
    A部はマルチコネクタアウター型を使用してください。
    テーブルの高さを200mmの範囲で3段階に調整する事ができます。(最小ピッチ40m)
  • フック(下)を追加して頂ければ最大で6段階まで調整可能です。

型番リスト

表示件数
型番
GFK-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,990
( 24,189 )
9日目

詳細情報

基本情報

工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更可能なパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・セル生産の作業者交替時に、工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更可能。
・質量 : 3,670g / セット
【用途】
・セル生産に便利。

ご注意

  • 2024/2/1受注分より仕様変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボードレベラーキットの型番GFK-900のページです。 型番GFK-900に関する仕様情報を記載しております。
ボードレベラーキットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業台の昇降
4
満足度:4.0
簡単に作業台を昇降できるので非常に便利です。 使用していると袋ナットが緩んでくるので、締め直し が必要でした。 追加で緩...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードレベラーキット
GF作業台用スライドテーブルキット
跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442
長尺物用台車
長尺用台車 ハンマーロック GFM-440
GF作業台用引き出しキット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格21,99022,33671,19333,69836,08623,510
通常出荷日9日目10日目10日目4日目4日目10日目
ユニット形状その他作業台台車台車台車作業台
仕様工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更スライドテーブルキットハンマーロック付ハンマーロック無ハンマーロック付引き出しキット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト