17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

作業台Cノーマルタイプ 立ち作業用の外観

W900タイプ

製品仕様

耐荷重:100g(昇降動作中:20kg)

使用例

作業台Cの使用例

商品特長詳細

高さ調整機能付

高さ調整機能付

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
750mm(W)
1個
900mm(W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,715
( 72,287 )
9日目
72,319
( 79,551 )
9日目

詳細情報

基本情報

高さ調整機能付きのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームF50
・上下調整機構:ボードリフターキット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
・アングルコネクタインナー型・クロスコネクタ。
・天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
・脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
【用途】
・立ち作業に最適。

商品担当おすすめ

  • インパクトホルダキット縦型 画像

    SUS(エスユーエス)

    インパクトホルダキット縦型

    インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです(横フレームに取付けます)。

  • GF作業台用引き出しキット 画像

    SUS(エスユーエス)

    GF作業台用引き出しキット

    MAXスライド寸法 : 430mm W900mm・1,200mm作業台に使用できます。

  • パーツホルダ 画像

    SUS(エスユーエス)

    パーツホルダ

    部品・機器類を専用のSTナットSを使用して取り付けるためのパーツです。STナットSを別途ご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用
作業台C ノーマルタイプ 移動作業用
作業台Aノーマルタイプ立ち作業用
作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用
作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用
作業台Aノーマルタイプ 座り作業用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格65,715-66,625 -26,875 -38,324 -64,039 -26,419 -
通常出荷日9日目9日目8日目9日目9日目8日目
ユニット形状作業台作業台作業台作業台作業台作業台

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング