17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用 外形図

写真はW900タイプ

製品仕様

耐荷重/100kg

作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用 製品仕様1

構造

作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用 製品仕様2

天板(作業ボード)・棚板(作業ボード)・傾斜棚(作業ボード)

規格表

型番W(mm)
GFM-025750
GFM-026900
GFM-0271,200

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
750mm(W)
1個
900mm(W)
1個
1200mm(W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,039
( 70,443 )
9日目
64,243
( 70,667 )
9日目
77,264
( 84,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

セル生産に最適なシステムを持つパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム・グリーンフレームF50
・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型・クロスコネクタ
・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
・脚部 : フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
【用途】
・作業台として便利。

商品担当おすすめ

  • インパクトホルダキット縦型 画像

    SUS(エスユーエス)

    インパクトホルダキット縦型

    インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです(横フレームに取付けます)。

  • GF作業台用引き出しキット 画像

    SUS(エスユーエス)

    GF作業台用引き出しキット

    MAXスライド寸法 : 430mm W900mm・1,200mm作業台に使用できます。

  • パーツホルダ 画像

    SUS(エスユーエス)

    パーツホルダ

    部品・機器類を専用のSTナットSを使用して取り付けるためのパーツです。STナットSを別途ご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用
作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用
作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用
作業台Aノーマルタイプ立ち作業用
作業台A棚付 立ち作業用
作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格64,039-38,324 -55,955 -26,875 -34,628 -65,715 -
通常出荷日9日目9日目9日目8日目8日目9日目
ユニット形状作業台作業台作業台作業台作業台作業台
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング