17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

作業台B 高剛性タイプ 移動作業用 GFMシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

作業台B 高剛性タイプ 移動作業用の外観

製品仕様

作業台B構造

構造

作業台Bの天板(作業ボード)

天板(作業ボード)

使用例

作業台Bの使用例(セル生産に最適なシステム)

セル生産に最適なシステム

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
750mm(W)
1個
900mm(W)
1個
1200mm(W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,711
( 51,382 )
9日目
47,712
( 52,483 )
9日目
61,797
( 67,977 )
9日目

詳細情報

基本情報

セル生産に最適なシステムを持つパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレームG・グリーンフレーム・グリーンフレームF50
・コネクタ:マルチコネクタインナー型G・フリーコネクタインナー型
・クロスコネクタ・マルチコネクタインナー型。
・天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダGインナー用
・脚部:フットコネクタM16G+Φ100(直径100mm)キャスターM16×2+同ブレーキ付×2
【用途】
・作業台として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台B 高剛性タイプ 移動作業用 GFMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台B 高剛性タイプ 移動作業用 GFMシリーズ
作業台B棚付 高剛性タイプ 移動作業用
作業台B 高剛性タイプ 立ち作業用
作業台B棚付 高剛性 移動作業用
作業台A 高剛性 移動作業用
作業台B 移動作業用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格46,711-56,035 -44,117 -63,855 -34,058 -39,539 -
通常出荷日9日目15日目9日目9日目8日目15日目
ユニット形状作業台作業台作業台作業台作業台作業台
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング