17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

作業台A棚付 高剛性 立ち作業用

通常単価(税別)
36,11952,462
税込単価
39,73157,708
通常出荷日:8日目

耐荷重が130kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。【特長】・フレーム : グリーンフレーム...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

作業台A棚付 高剛性タイプ 立ち作業用の外観

製品仕様

作業台A構造

構造

作業台Aの天板(作業ボード) ・棚板(作業ボード)

天板(作業ボード)・棚板(作業ボード)

使用例

作業台A棚付の使用例

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
750mm(W)
1個
900mm(W)
1個
1200mm(W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,119
( 39,731 )
8日目
40,754
( 44,829 )
8日目
52,462
( 57,708 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重が130kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム : グリーンフレームG・グリーンフレーム
・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダGインナー用
・脚部 : フットコネクタM16G+アジャスタB M16
【用途】
・作業台として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台A棚付 高剛性 立ち作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台A棚付 高剛性 立ち作業用
作業台A棚付 立ち作業用
作業台A棚付 高剛性 移動作業用
作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用
作業台A 高剛性 立ち作業用
作業台A棚付 高剛性 座り作業用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格36,119-34,628 -38,805 -55,955 -31,709 -39,373 -
通常出荷日8日目8日目8日目9日目8日目8日目
ユニット形状作業台作業台作業台作業台作業台作業台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング