17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

作業台A 高剛性 移動作業用

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

作業台A 高剛性 移動作業用 外観図
  • 写真はW1200タイプ

仕様

型番W(mm)高さ耐荷重部品構成
GFM-207750H=840130kgフレーム:グリーンフレームG・グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型G・フリーコネクタインナー型
天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダGインナー用
脚部:フットコネクタM16G+φ100キャスターM16×2+同ブレーキ付×2
GFM-208900H=840130kgフレーム:グリーンフレームG・グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型G・フリーコネクタインナー型
天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダGインナー用
脚部:フットコネクタM16G+φ100キャスターM16×2+同ブレーキ付×2
GFM-2091,200H=840130kgフレーム:グリーンフレームG・グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型G・フリーコネクタインナー型
天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダGインナー用
脚部:フットコネクタM16G+φ100キャスターM16×2+同ブレーキ付×2

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
750mm(W)
1個
900mm(W)
1個
1200mm(W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,05830,652
( 33,717 )
8日目
34,692
( 38,161 )
8日目
39,360
( 43,296 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重が130kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム : グリーンフレームG・グリーンフレーム
・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダGインナー用
・脚部 : フットコネクタM16G+φ100(直径100mm)キャスターM16×2+同ブレーキ付×2
【用途】
・作業台として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台A 高剛性 移動作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台A 高剛性 移動作業用
作業台A棚付 高剛性 移動作業用
作業台A 高剛性 立ち作業用
作業台A 移動作業用
作業台A 高剛性 座り作業用
作業台B棚付 高剛性 移動作業用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格34,058-38,805 -31,709 -27,659 -30,936 -63,855 -
通常出荷日8日目8日目8日目14日目8日目9日目
ユニット形状作業台作業台作業台作業台作業台作業台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト