メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミコロコンワイド用端面キャップ

型番:

GFK-A05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-A05の仕様・寸法情報

種類
ストッパ・キャップ
長さL(mm)
80

商品情報

外形図

アルミコロコンワイド用端面キャップ 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容対応コロコン
GFK-A05PA6gRoHS10対応品アルミコロコンワイド用キャップ×1
十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A62
アルミコロコンワイド3362P40 GFC-A59

使用例

接続方法

アルミコロコンワイド用端面キャップ 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFK-A05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミコロコンワイド1862P20(GFC-061)、3362P40(GFC-063)専用キャップ。
【特長】
・材質 : 樹脂
・質量 : 6g
【用途】
・コロコンのキャップに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンワイド用端面キャップの型番GFK-A05のページです。 型番GFK-A05に関する仕様情報を記載しております。
アルミコロコンワイド用端面キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコンワイド用端面キャップ
アルミコロコン用端面キャップ
コロコン用端面キャップ
小ピッチコロコン端面キャップ
アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)
小ピッチコロコンフックエンド用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格187138138484563654
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストッパ・キャップストッパ・キャップストッパ・キャップストッパ・キャップ取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
長さL(mm)804042.43068.166

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング